WN 9000.1 Soportes de nivelación con base de nylon "NY-LEV®" Acero inoxidable, tipo roscado, con agujeros para tornillos tirafondos

Foto

Descripción del producto

Información

Fabricados en los EE. UU., los soportes para maquinaria con base de nylon son una solución económica y de calidad para sus necesidades de nivelación y ajuste de altura.

El zócalo roscado gira libremente a 15° en todas las direcciones.

Ya que el zócalo roscado está fabricado a partir de material en barra hexagonal, el hexágono actúa como tope al mover el zócalo más allá del punto de giro de 15°; por lo tanto, el zócalo no se separará de la base de nylon.

La almohadilla opcional se usa para como antideslizamiento y para reducir el ruido y las vibraciones. El patrón cuadrado sólido especial en la almohadilla ofrece una superficie antideslizamiento más segura.

La almohadilla resiste varios ácidos orgánicos, la mayoría de sustancias químicas, alcalinas, sales, agua y corrosión.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Las capacidades nominales de carga para soportes de nivelación con almohadilla de elastómero se basan en un cálculo del 40% de la distorsión de la almohadilla de elastómero. Esto garantiza los requisitos de aplicación adecuados al usar la base con la almohadilla de elastómero antideslizante.

Especificación

Base
Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio

Zócalo de bola roscado
Acero inoxidable 303

Almohadilla antideslizante
Caucho elastómero

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 9000.1 Soportes de nivelación con base de nylon "NY-LEV®" de acero inoxidable, tipo roscado, con agujeros para tornillos tirafondos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

Asin base de caucho
Gcon base de caucho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diám. de base
d2
Rosca
t
Profundidad de la rosca
l1
Altura general
l2kd3A/FCarga máx.        
Base
lisa
Carga máx.        
Base
con almohadilla
l3
1.973/8 x 16.3751.75.701.32.256.625899 lbf (4000 N)180 lbf (800 N).125
1.971/2 x 13.5001.75.701.32.256.750899 lbf (4000 N)180 lbf (800 N).125
1.975/8 x 11.5601.75.701.32.256.875899 lbf (4000 N)180 lbf (800 N).125
3.153/8 x 16.3751.75.702.19.354.6251124 lbf (5000 N)405 lbf (1800 N).125
3.151/2 x 13.5001.75.702.19.354.7501124 lbf (5000 N)405 lbf (1800 N).125
3.155/8 x 11.5601.75.702.19.354.8751124 lbf (5000 N)405 lbf (1800 N).125
3.153/4 x 10.6251.75.702.19.3541.001124 lbf (5000 N)405 lbf (1800 N).125
4.335/8 x 11.5601.99.952.98.410.8751686 lbf (7500 N)607 lbf (2700 N).125
4.333/4 x 10.6252.13.952.98.4101.001686 lbf (7500 N)607 lbf (2700 N).125
4.331 x 8.9002.42.952.98.4101.2501686 lbf (7500 N)607 lbf (2700 N).125
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diám. de base
d2
Rosca
t
Profundidad de la rosca
l1
Altura general
l2kd3A/FCarga máx.        
Base
lisa
Carga máx.        
Base
con almohadilla
l3
1.97M 10.3751.75.701.32.256.6253836 lbf (17063.38 N)805 lbf (3580.82 N).125
1.97M 12.5001.75.701.32.256.7503836 lbf (17063.38 N)805 lbf (3580.82 N).125
1.97M 16.5601.75.701.32.256.8753836 lbf (17063.38 N)805 lbf (3580.82 N).125
3.15M 10.3751.75.702.19.354.6254795 lbf (21329.22 N)1808 lbf (8042.38 N).125
3.15M 12.5001.75.702.19.354.7504795 lbf (21329.22 N)1808 lbf (8042.38 N).125
3.15M 16.5601.75.702.19.354.8754795 lbf (21329.22 N)1808 lbf (8042.38 N).125
3.15M 20.6251.75.702.19.3541.004795 lbf (21329.22 N)1808 lbf (8042.38 N).125
4.33M 16.5601.99.952.98.410.87516535 lbf (73549.88 N)5952 lbf (26475.82 N).125
4.33M 20.6252.13.952.98.4101.0016535 lbf (73549.88 N)5952 lbf (26475.82 N).125
4.33M 24.9002.42.952.98.4101.25016535 lbf (73549.88 N)5952 lbf (26475.82 N).125

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.92
In stock: 254
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$5.92
5099$5.42
100249$4.93
≥ 250$4.44
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.