WN 9100.1Soportes de nivelación «NY-LEV®»Acero inoxidable, base de plástico, tipo zócalo roscado, sin agujeros de montaje
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Fabricados en los EE. UU., los soportes de nivelación «NY-LEV®» WN 9100.1 son una solución económica y de calidad para sus necesidades de nivelación y ajuste de altura.
El zócalo roscado gira libremente a 15° en todas las direcciones. Ya que el zócalo roscado está fabricado a partir de material en barra hexagonal, el hexágono actúa como tope al mover el zócalo más allá del punto de giro de 15°; por lo tanto, el zócalo no se separará de la base de nylon.
La almohadilla de caucho opcional se usa para como antideslizamiento y para reducir el ruido y las vibraciones. Un patrón único cuadrado sólido de waffle en la almohadilla ofrece una superficie antideslizamiento más segura. La almohadilla resiste varios ácidos orgánicos, la mayoría de sustancias químicas, alcalinas, sales, agua y corrosión.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Las capacidades nominales de carga para soportes de nivelación se basan en un cálculo del 40% de la distorsión de la almohadilla de caucho. Esto garantiza los requisitos de aplicación adecuados al usar la base con la almohadilla antideslizante.
Especificación
Base
Plástico de Nylon, relleno de fibra de vidrio
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$7.17
50
99
$6.57
100
249
$5.98
≥ 250
$5.38
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.