SN 992 Extremos de tubo roscados Plástico, tipo redondo, sin inserto

Foto

SN 992 Extremos de tubo roscados de plástico, tipo redondo, sin inserto

Descripción del producto

Información

Los extremos de tubo roscados SN 992 soporta más peso que los insertos de tubo tradicionales en latón, a una fracción del costo. Una manera fácil y rentable de instalar soportes de nivelación y deslizadores en tubos y conductos usados habitualmente para construir bastidores, bases transportadoras y maquinaria industrial.

Con un mazo de plástico o una herramienta similar, insertar el extremo de tubo roscado martillando en el fondo del tubo e instalar el montaje.

Especificación

Nylon relleno de polividrio, negro


RoHS

Bajo pedido

Tamaños de rosca adicionales en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
SN 992 Extremos de tubo roscados de plástico, tipo redondo, sin inserto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø externo
d2
Ø interno
d3
Rosca
l1l2tDiámetro externo
del tubo
Espesor de pared
del tubo
Calibre de material similarCarga nominale
D 1.50D 1.383/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.710.331.001.500.06516 ga. round3500 lbf (15568 N)
D 2.00D 1.693/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.940.411.001.900.1092.0" Sch 10 pipe3500 lbf (15568 N)
D 2.00D 1.903/8 x 161/2 x 135/8 x 113/4 x 101.940.411.002.000.06516 ga. round3500 lbf (15568 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Rosca d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.05
In Stock: 388
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$5.05
5099$4.63
100249$4.21
≥ 250$3.78
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.