d1 | h | d2 Rosca | Longitud l | s | t | Índice de rigidez ≈ Dureza 55 | Carga máx. Dureza 55 | Carrera máx. ≈ Dureza 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 0.51 | 8 x 32 | 0.51 | 0.05 | 0.16 | 742 lbf/in (129.9 N/mm) | 73.00 lbf (324.7 N) | 0.10 |
0.98 | 0.51 | 1/4 x 20 | 0.51 | 0.08 | 0.24 | 1179 lbf/in (206.4 N/mm) | 116 lbf (516 N) | 0.10 |
0.98 | 0.75 | 1/4 x 20 | 0.51 | 0.08 | 0.24 | 1450 lbf/in (254 N/mm) | 217 lbf (965.3 N) | 0.15 |
0.98 | 0.98 | 1/4 x 20 | 0.51 | 0.08 | 0.24 | 794 lbf/in (139 N/mm) | 200 lbf (889.6 N) | 0.25 |
0.98 | 0.98 | 5/16 x 18 | 0.63 | 0.08 | 0.31 | 794 lbf/in (139 N/mm) | 200 lbf (889.6 N) | 0.25 |
1.38 | 0.98 | 5/16 x 18 | 0.63 | 0.08 | 0.31 | 1984 lbf/in (347.5 N/mm) | 500 lbf (2224.1 N) | 0.25 |
2.01 | 1.61 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.08 | 0.39 | 1669 lbf/in (292.2 N/mm) | 670 lbf (2980 N) | 0.40 |
2.01 | 2.01 | 3/8 x 16 | 1.14 | 0.08 | 0.39 | 1364 lbf/in (238.9 N/mm) | 682 lbf (3033.7 N) | 0.50 |
3.11 | 2.24 | 1/2 x 13 | 1.26 | 0.12 | 0.47 | 3639 lbf/in (637.3 N/mm) | 2035 lbf (9050 N) | 0.56 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $1.03 |
50 | 99 | $0.94 |
100 | 249 | $0.86 |
≥ 250 | $0.77 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco