GN 352.1 Soportes de absorción de vibración/impacto Tipo cilíndrico, con componentes de acero

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de absorción de vibración/impacto GN 352.1, también conocidos como soportes aisladores de vibración, soportes antivibratorios, bobinas de vibración o protectores de caucho, se usan como amortiguadores tope, por ejemplo en carritos transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética acumulada en un impacto. Actúan como amortiguadores y evitan daños por impacto y rebote. También actúan como amortiguadores de sonido. Estos anti vibratorios también se usan como elementos de configuración o niveladores.

Para las versiones en medidas métricas, consulte GN 352.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta, espárrago roscado
Acero, zincado, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5
  • Blando40
  • Duro70

Especiales, con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 352.1 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cilíndrico, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2
Rosca
Longitud lsÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Desviación máx. ≈
.98.511/4 x 20.51.082140 lbf/in (374.77 N/mm)214 lbf (951.91 N).10
.98.751/4 x 20.51.08993 lbf/in (173.90 N/mm)140 lbf (622.75 N).15
.98.985/16 x 18.63.08604 lbf/in (105.77 N/mm)151 lbf (671.68 N).25
1.50.755/16 x 18.63.082653 lbf/in (464.61 N/mm)398 lbf (1770.39 N).15
1.57.983/8 x 16.63.081736 lbf/in (304.02 N/mm)434 lbf (1930.52 N).25
1.57.985/16 x 18.63.081736 lbf/in (304.02 N/mm)434 lbf (1930.52 N).25
2.01.753/8 x 161.14.085533 lbf/in (968.97 N/mm)830 lbf (3692.02 N).15
2.011.613/8 x 16.63.081600 lbf/in (280.20 N/mm)640 lbf (2846.86 N).40

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Dureza

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.89
In stock: 357
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$0.89
5099$0.82
100249$0.75
≥ 250$0.67
Peso: 0.034 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.