d1 | h | d2 Rosca | s | t | Índice de rigidez ≈ Dureza 55 | Carga máx. Dureza 55 | Carrera máx. ≈ Dureza 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | 0.51 | 1/4 x 20 | 0.08 | 0.24 | 2050 lbf/in (359.01 N/mm) | 205 lbf (911.88 N) | 0.10 |
0.98 | 0.75 | 1/4 x 20 | 0.08 | 0.24 | 946 lbf/in (165.66 N/mm) | 142 lbf (631.64 N) | 0.15 |
0.98 | 0.98 | 5/16 x 18 | 0.08 | 0.31 | 760 lbf/in (133.09 N/mm) | 190 lbf (845.16 N) | 0.25 |
1.50 | 0.75 | 5/16 x 18 | 0.08 | 0.31 | 2940 lbf/in (514.87 N/mm) | 441 lbf (1961.66 N) | 0.15 |
1.50 | 0.98 | 5/16 x 18 | 0.08 | 0.31 | 1600 lbf/in (280.2 N/mm) | 400 lbf (1779.28 N) | 0.25 |
1.50 | 0.98 | 3/8 x 16 | 0.08 | 0.39 | 1600 lbf/in (280.2 N/mm) | 400 lbf (1779.28 N) | 0.25 |
2.01 | 0.75 | 3/8 x 16 | 0.08 | 0.39 | 6966 lbf/in (1219.93 N/mm) | 1045 lbf (4648.39 N) | 0.15 |
2.01 | 1.61 | 3/8 x 16 | 0.08 | 0.39 | 1675 lbf/in (293.33 N/mm) | 670 lbf (2980.3 N) | 0.40 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $1.09 |
50 | 99 | $1.00 |
100 | 249 | $0.91 |
≥ 250 | $0.81 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco