GN 353.1 Soportes de absorción de vibración/impacto Tipo cónico, con componentes de acero

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes de absorción de vibración/impacto GN 353.1, también conocidos como soportes de absorción de impacto, soportes antivibratorios, bobinas de vibración o protectores de caucho, se suelen usar como amortiguadores tope, por ejemplo en carritos transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética acumulada en un impacto. Actúan como amortiguadores y evitan daños por impacto y rebote. También actúan como amortiguadores de sonido. Estos anti vibratorios también se usan como elementos de configuración o niveladores.

La forma parabólica de estos soportes aisladores genera características de resistencia progresiva: Los efectos de impacto y choque se absorben más suavemente.

Para las versiones en medidas métricas, consulte GN 353.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta, espárrago roscado
Acero, zincado, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5
  • Blando40
  • Duro70

Especiales, con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 353.1 Soportes de absorción de vibración/impacto, de tipo cónico, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2
Rosca
Longitud lsÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Desviación máx. ≈
.75.981/4 x 20.51.0890.97 lbf/in (15.93 N/mm)22.00 lbf (97.86 N).24
.981.261/4 x 20.51.08132 lbf/in (23.11 N/mm)33.00 lbf (146.79 N).25
1.261.505/16 x 18.63.08155 lbf/in (27.14 N/mm)45.00 lbf (200.16 N).29
1.501.775/16 x 18.63.08374 lbf/in (65.49 N/mm)146 lbf (649.44 N).39
1.772.013/8 x 16.63.08284 lbf/in (49.73 N/mm)168 lbf (747.30 N).59
2.012.243/8 x 161.10.08285 lbf/in (49.91 N/mm)191 lbf (849.61 N).67

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Hardness

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.09
In stock: 367
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.09
100249$1.00
250499$0.91
≥ 500$0.82
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.