GN 451.1 Soportes aisladores de vibración Tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los soportes aisladores de vibración GN 451.1, también conocidos como soportes de vibración, soportes antivibratorios, bobinas de vibración o protectores de caucho, son adecuados para el montaje elástico de máquinas tales como motores, compresores y bombas.

Estos soportes de caucho son elementos de construcción simple y económica. Su resistencia y su amplia gama de tamaños y medidas diferentes permite que estos soportes se usen en diversas aplicaciones que requieren aislamiento de las vibraciones.

Para consultar las versiones en medidas métricas, véase GN 451.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta, 2 espárragos roscados
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304), moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5
  • Blando40
  • Duro70

Especiales, con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 451.1 Soportes aisladores de vibración, de tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2
Rosca
Longitud lsÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Desviación máx. ≈
.39.518 x 32.51.04205 lbf/in (35.90 N/mm)20.00 lbf (88.96 N).18
.55.5110 x 32.39.0490.97 lbf/in (15.93 N/mm)13.00 lbf (57.82 N).28
.63.518 x 32.51.05440 lbf/in (77.05 N/mm)44.00 lbf (195.72 N).31
.75.751/4 x 20.51.08296 lbf/in (51.83 N/mm)58.00 lbf (257.99 N).37
.98.511/4 x 20.51.081043 lbf/in (182.65 N/mm)154 lbf (685.02 N).49
.98.751/4 x 20.63.08684 lbf/in (119.78 N/mm)183 lbf (814.02 N).49
.98.755/16 x 18.63.081220 lbf/in (213.65 N/mm)183 lbf (814.02 N).49
.98.981/4 x 20.51.08670 lbf/in (117.33 N/mm)168 lbf (747.30 N).49
.98.985/16 x 18.63.08616 lbf/in (107.87 N/mm)151 lbf (671.68 N).49
1.26.751/4 x 20.51.081886 lbf/in (330.28 N/mm)283 lbf (1258.84 N).63
1.26.755/16 x 18.63.081425 lbf/in (249.55 N/mm)280 lbf (1245.50 N).63
1.26.985/16 x 18.63.081090 lbf/in (190.88 N/mm)273 lbf (1214.36 N).63
1.38.985/16 x 18.63.081344 lbf/in (235.37 N/mm)336 lbf (1494.60 N).67
1.50.755/16 x 18.63.082615 lbf/in (457.95 N/mm)523 lbf (2326.41 N).75
1.50.983/8 x 16.63.081200 lbf/in (210.15 N/mm)300 lbf (1334.46 N).75
1.57.983/8 x 16.63.082000 lbf/in (350.25 N/mm)500 lbf (2224.11 N).79
1.57.985/16 x 18.63.081710 lbf/in (299.46 N/mm)336 lbf (1494.60 N).79
2.01.753/8 x 161.14.084093 lbf/in (716.79 N/mm)804 lbf (3576.37 N).98
2.011.613/8 x 16.63.081955 lbf/in (342.37 N/mm)576 lbf (2562.17 N).98
2.441.261/2 x 13.87.082582 lbf/in (452.17 N/mm)762 lbf (3389.54 N)1.18
3.112.241/2 x 131.26.1213282 lbf/in (2325.85 N/mm)2607 lbf (11596.51 N)1.38

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Hardness

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.94
In stock: 891
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$3.94
5099$3.61
100249$3.29
≥ 250$2.96
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.