GN 451.3 Soportes aisladores de vibración Tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los soportes aisladores de vibración GN 451.3, también conocidos como soportes de vibración, soportes aisladores de vibración, bobinas de vibración o protectores de caucho, son adecuados para el montaje elástico de máquinas tales como motores, compresores y bombas.

Estos soportes de caucho son elementos de construcción simple y económica. Su resistencia y su amplia gama de tamaños y medidas diferentes permite que estos soportes se usen en diversas aplicaciones que requieren aislamiento de las vibraciones.

Para consultar las versiones en medidas métricas, véase GN 451.

Especificación

Cuerpo del soporte
Caucho natural (NR)
  • Negro
  • Vulcanizado hasta la placa de cubierta
  • Dureza shore A ±5
    Medio55

Placa de cubierta, 2 insertos roscados
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304), moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versiones con dureza Shore A ±5
  • Blando40
  • Duro70

Especiales, con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 451.3 Soportes aisladores de vibración, de tipo cilíndrico, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1hd2
Rosca
stÍndice de rigidez ≈
Dureza 55
Carga máx.
Dureza 55
Desviación máx. ≈
.63.518 x 32.05.161100 lbf/in (192.63 N/mm)110 lbf (489.30 N).31
.98.985/16 x 18.08.311713 lbf/in (299.99 N/mm)257 lbf (1143.19 N).49
1.50.985/16 x 18.08.313400 lbf/in (595.43 N/mm)510 lbf (2268.59 N).75
2.011.613/8 x 16.08.391866 lbf/in (326.78 N/mm)560 lbf (2491.00 N)1.00

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Hardness

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.34
In stock: 943
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$3.34
5099$3.06
100249$2.78
≥ 250$2.50
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.