DIN 7603 Arandelas de sellado Cobre o aluminio

Foto

DIN 7603 Arandelas de sellado de cobre o aluminio, para uso con tapones roscados DN 908

Descripción del producto

Información

Este es un subconjunto de los tamaños existentes de arandelas de sellado DIN 7603, adecuadas para uso con tapones roscados DIN 908.

Especificación

Arandela de sellado
  • Cobre o aluminio

Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros tamaños
otros materiales
otros tipos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 7603 Arandelas de sellado de cobre o aluminio, para uso con tapones roscados DN 908 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

AJunta plana
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Dimensión
nominal

Dimensión real
+0.3
d2
Dimensión
nominal

Dimensión real
-0.2
adecuado
para DIN 908
rosca métrica


Rosca de tubo
.31.32.45.45.04M 8 x 1-
.39.40.53.53.04M 10 x 1G 1/8
.47.48.63.63.06M 12 x 1.5-
.55.56.71.70.06M 14 x 1.5G 1/4
.63.64.79.78.06M 16 x 1.5-
.67.68.83.82.06-G 3/8
.71.72.87.86.06M 18 x 1.5-
.79.80.94.94.06M 20 x 1.5-
.83.831.021.02.06-G 1/2
.87.871.061.06.06M 22 x 1.5-
.94.961.141.14.08M 24 x 1.5-
1.021.041.221.22.08M 26 x 1.5-
1.061.071.261.26.08M 27 x 2G 3/4
1.181.191.421.41.08M 30 x 1.5-
1.301.311.541.53.08M 33 x 2G 1
1.651.671.931.93.08M 42G 11/4
1.891.902.172.16.08M 48G 11/2

Armar y cotizar.

Material


Diámetro interno d1
Diámetro externo d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149Calculado al pagar
5099Calculado al pagar
100249Calculado al pagar
≥ 250Calculado al pagar
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».