EN 541.2 Mirillas de nivel de líquido Plástico, prismático

Foto

EN 541.2 Mirillas de nivel de líquido prismáticas de plástico
Diseño original ELESA
código: HFTX.PR

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido de plástico tecnopolímero EN 541.2 de diseño original Elesa®.

Estas mirillas de nivel de aceite están adaptadas con una ventana, lo que crea un efecto prismático de «ojo de gato» para proporcionar una lectura del nivel de aceite más clara, sin importar el color o la viscosidad del aceite. La ventaja de este efecto es obvia en casos tales como falta de llenado o exceso de llenado, o en el monitoreo del nivel en condiciones desfavorables.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

La mirilla de nivel de líquidos EN 541.2 también puede usarse en tanques a presión. Hay resultados de pruebas disponibles.

Instrucciones de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Alojamiento
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial
  • Resistente a solventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Mirilla
  • Prismática

Anillo de empaque plano
  • Caucho sintético NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 541.2 Mirillas de nivel de líquido prismáticas de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ventana de vidrio
d2d3l1l2sPar de
apriete recomendado
en Nm
.35G 1/4.71.39.24.592 ... 3
.43G 3/8.87.30.28.753 ... 5
.55G 1/21.02.41.31.874 ... 6
.79G 3/41.24.41.351.066 ... 8
.98G 11.57.43.391.348 ... 10

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
≥ 1$2.18
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».