EN 543.2 Mirillas de nivel de líquido Plástico

Foto

EN 543.2 Mirillas de nivel de líquido de plástico
Diseño original ELESA
código: HGFT.

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido de plástico tecnopolímero EN 543.2 de diseño original Elesa®
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Se recomienda un par moderado (consulte la tabla) cuando se apriete el indicador de nivel del aceite, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.

Temperatura máxima de trabajo continuo a una presión de 3 Bar: 212 °F (100 °C).

Instrucciones de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Alojamiento roscado
  • Plástico tecnopolímero de poliamida
  • negro
  • rojo

Mirilla
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial

Reflector
  • Aluminio anodizado con forma de estrella con punto de visión de nivel central

Anillo de empaque
  • Caucho sintético NBR


Accesorio

Tuercas GN 543.1

Bajo pedido

Roscas en medidas métricas y BSPP

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 543.2 Mirillas de nivel de líquido de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rejilla de contraste
Bsin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2s
.591/2 NPT1.10.39.33.94
.713/4 NPT1.38.39.331.26
.911 NPT1.69.43.371.50
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2s
.43G 3/8.94.31.28.87
.59G 1/21.10.39.33.94
.71G 3/41.38.39.331.26
.91G 11.69.43.371.50
1.18G 11/41.97.43.351.81
1.57G 22.68.47.432.44

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2
Tipo


Color
RT
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$4.67
5099$4.28
100249$3.89
≥ 250$3.50
Peso: 0.007 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».