EN 543.3 Mirillas de nivel de líquido de plástico con reflector prismático

Foto

EN 543.3 Mirillas de nivel de líquido de plástico, con reflector prismático
Diseño original ELESA
código: HGFT.PR

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido de plástico tecnopolímero EN 543.3 de diseño original Elesa®

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
La ventana consta de una serie continua de prismas que ofrecen una lectura clara del aceite.

Se recomienda un par moderado (consulte la tabla) cuando se apriete el indicador de nivel del aceite, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.
Roscas en medidas métricas disponibles bajo pedido.

Temperatura máxima de trabajo continuo a una presión de 3 Bar: 210 °F (100 °C).

Especificación

Alojamiento
  • Plástico tecnopolímero de poliamida negro

Mirilla
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial

Anillo de empaque
  • Caucho sintético NBR


Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Bajo pedido

Roscas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 543.3 Mirillas de nivel de líquido de plástico, con reflector prismático boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2sPar de apriete
en Nm
.591/2 NPT.04.02.01.044.5-6
.713/4 NPT.05.01.01.056-7.5
.911 NPT.07.02.01.067.5-9
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2sPar de apriete
en Nm
.59G 1/21.10.39.33.946 ... 8
.71G 3/41.38.39.331.268 ... 10
.91G 11.69.43.371.5010 ... 12
1.18G 11/41.97.43.351.8112 ... 15

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.64
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.64
5099$6.08
100249$5.53
≥ 250$4.98
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».