EN 543.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico Protección contra explosiones ATEX

Foto

EN 543.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico con protección contra explosiones ATEX
Diseño original ELESA
código: HGFT. ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Las mirillas de nivel de líquido ATEX EN 543.6 de diseño original Elesa® son adecuadas para usarse en ambientes con riesgo de explosión. Cumplen con las directrices (ATEX) 94/9/EG.
Se incluyen instrucciones de uso detalladas.

La ventana se empotra en el cuerpo durante el proceso de inyección y es, por lo tanto, totalmente hermética a fugas.

El sello se empotra en un corte sesgado radial y no puede sobresalir durante la operación de apriete.

«Instrucciones de montaje»:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Cuerpo
Plástico (poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado brillante

Mirilla
Plástico
  • Poliamida (PA-T/AR)
  • Resistente al alcohol

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Pantalla de contraste
  • Aluminio, color natural, anodizado

Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 543.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico con protección contra explosiones ATEX boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rejilla de contraste
Bsin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2sPar recomendado en Nm
.43G 3/8.94.31.28.874 ... 8
.59G 1/21.10.39.33.946 ... 8
.71G 3/41.38.37.331.268 ... 10

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
≥ 1$9.07
Peso: 0.007 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».