EN 545.2 Mirillas de nivel de líquido de plástico con ajuste a presión Plástico, sin rosca

Foto

EN 545.2 Mirillas de nivel de líquido de plástico con ajuste a presión
Diseño original ELESA
código: HRT.

Descripción del producto

Información

El diseño original Elesa® EN 545.2 no requiere una rosca.

Los refuerzos colocados de manera oblicua y la elasticidad del plástico garantizan que la mirilla de nivel de líquido se ajuste firmemente en el puerto, de manera que una sobre presurización limitada pueda ser contenida.

La ventana de vidrio está embutida, lo que ofrece una mejor protección a la ventana.

«Instrucciones de montaje»:
Introduzca presionando manualmente la mirilla de nivel de aceite, enseguida utilice posiblemente una capa intermedia tal como madera o un martillo. Chaflane el orificio 1x45˚ y engrase ligeramente la superficie externa de la junta tórica para hacer que el montaje sea más fácil.

Especificación

Cuerpo de la mirilla
  • Plástico
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Mirilla
  • Plástico
    Poliamida (PA-6-T)

Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan)
Reflector
Aluminio
  • Laqueado blanco
  • Con marca roja para nivel del aceite


Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 545.2 Mirillas de nivel de líquido de plástico con ajuste a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rejilla de contraste
Bsin rejilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ventana de vidrio
d2
Ø del orificio
d3b
mín.
l1l2
.591.021.10.24.28.18
.791.261.42.31.39.22
.981.501.65.31.39.22
1.572.362.52.35.43.22

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Diámetro d2
Tipo


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.94
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$7.94
5099$7.28
100249$6.62
≥ 250$5.96
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.