EN 546 Mirillas de nivel de líquido con forma de domo Plástico tecnopolímero, resistente a 212 ˚F (100 ˚C)

Foto

EN 546 Mirillas de nivel de líquido con forma de domo, de plástico tecnopolímero, resistentes hasta 212 ˚F (100 ˚C)
Diseño original ELESA
código: HCFE.

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido con forma de domo de plástico tecnopolímero EN 546 de diseño original Elesa®.
Utilizadas principalmente como indicadores de circulación de aceite.

Prácticamente indestructibles; aún si se aplica un par elevado, no existe peligro de ruptura.

Resistente al envejecimiento, no resistente al alcohol.

Debido a la alta resistencia del material (considerablemente más resistente que, por ejemplo, el Plexiglass), estas mirillas pueden producirse con paredes mucho más delgadas, lo que da como resultado una visibilidad más clara. La relación entre el diámetro del orificio y la ventana indicadora ha mejorado mucho.
Se recomienda un par moderado (que no exceda los 3 a 12 Nm) cuando se apriete la mirilla del aceite, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.

Instrucciones de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Mirilla
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial (PA-6-T)

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Bajo pedido

Detalles completos relacionados con el par están disponibles

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 546 Mirillas de nivel de líquido con forma de domo, de plástico tecnopolímero, resistentes hasta 212 ˚F (100 ˚C) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
.59G 3/8.89.30.51.753 ... 5
.75G 1/21.02.41.63.874 ... 6
.98G 3/41.24.41.771.066 ... 8
1.22G 11.65.43.941.428 ... 10
1.50G 11/41.83.451.041.5912 ... 15

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca de tubo d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.35
In stock: 54
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$3.35
5099$3.07
100249$2.80
≥ 250$2.52
Peso: 0.007 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».