EN 546.1 Mirillas de nivel de líquido de plástico, con forma de domo Plástico tecnopolímero, resistente a 212 ˚F (100 ˚C)

Foto

EN 546.1 Mirillas de nivel de líquido de plástico con forma de domo de plástico tecnopolímero, resistentes a 212 ˚F (100 ˚C)
Diseño original ELESA
código: HCFE

Descripción del producto

Información

Mirillas de nivel de líquido de plástico tecnopolímero EN 546.1 de diseño original Elesa®
Utilizadas principalmente como indicadores de circulación de aceite.

Prácticamente indestructibles; aún si se aplica un par elevado, no existe peligro de ruptura.

Debido a la alta resistencia del material (considerablemente más resistente que, por ejemplo, el Plexiglass), estas mirillas pueden producirse con paredes mucho más delgadas, lo que da como resultado una visibilidad más clara. La relación entre el diámetro del orificio y la ventana indicadora ha mejorado mucho.

Se recomienda un par moderado (que no exceda los 3 a 12 Nm) cuando se apriete la mirilla del aceite, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica. Detalles completos relacionados con el par están disponibles bajo pedido.

Instrucciones de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Mirilla
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial (PA-6-T)
  • Círculo ROJO grabado para revisión de nivel del aceite
  • Resistente al envejecimiento, no resistente al alcohol

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 546.1 Mirillas de nivel de líquido de plástico con forma de domo de plástico tecnopolímero, resistentes a 212 ˚F (100 ˚C)  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
.75G 1/21.02.28.41.63.874 ... 6
.98G 3/41.24.47.41.771.066 ... 8
1.22G 11.65.59.43.941.428 ... 10

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.21
In stock: 105
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$4.21
5099$3.86
100249$3.51
≥ 250$3.15
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».