EN 546.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico con forma de domo Protección contra explosiones ATEX

Foto

EN 546.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico con forma de domo con protección contra explosiones ATEX
Diseño original ELESA
código: HCFE. ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Las mirillas -ATEX EN 546.6 de diseño original son adecuadas para usarse en ambientes con riesgo de explosión. Cumplen con las directrices 94/9/EG.

Se incluyen instrucciones de uso detalladas.

En virtud de la alta resistencia del material (considerablemente más resistente que, por ejemplo, el Plexiglass), las mirillas de nivel de aceite pueden producirse en material para paredes más delgadas, lo que también da como resultado una visión más clara.
La relación entre el diámetro Ø del orificio y la ventana indicadora ha mejorado mucho.

«Instrucciones de montaje»:

Para montar en paredes con un espesor inferior a los 4 mm, utilice una tuerca GN 543.1.

Especificación

Mirilla
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial (PA-6-T)
  • Resistente a solventes,
    pero no resistente al alcohol
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas GN 543.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 546.6 Mirillas de nivel de líquido de plástico con forma de domo con protección contra explosiones ATEX boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2sPar recomendado en Nm
.59G 3/8.87.30.51.753 ... 5
.75G 1/21.02.41.63.874 ... 6
.98G 3/41.24.41.771.066 ... 8

Armar y cotizar.

Ventana de vidrio d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.31
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$7.31
5099$6.70
100249$6.10
≥ 250$5.49
Peso: 0.007 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».