EN 548.1 Tapones de aceite de plástico Plástico, con o sin varilla de nivel

Foto

EN 548.1 Tapones de aceite de plástico, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: T.440 / T.440+a

Descripción del producto

Información

Tapones de aceite de plástico EN 548.1 de diseño original Elesa®

Para tamaños G 1/2 y superiores, el sello de los tapones de aceite EN 548.1 está empotrado en un corte sesgado radial.
Por dicha razón, el sello no puede sobresalir cuando se aprieta el tapón.

Las varillas de nivel de aceite se usan en las aplicaciones siguientes:
-- Para reducción de costos si no se desea una mirilla de nivel de aceite.
-- Cuando no hay espacio disponible para una mirilla.
-- Cuando una mirilla sería expuesta a suciedad excesiva.

Especificación

Tapón para aceite
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, mate
  • Temperatura máxima de trabajo continuo: 212 °F (100 °C).

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Varilla de nivel
  • Acero fosfatado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Las marcas de MÁX-MÍN pueden añadirse fácilmente a las caras planas de la varilla de nivel.

Hay varillas de nivel disponibles en largos especiales bajo pedido.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 548.1 Tapones de aceite de plástico, con o sin varilla de nivel  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2l1l2l3
G 1/4.81.35.757.56
G 3/8.98.35.837.56
G 1/21.10.43.987.44
G 3/41.34.471.067.40
G 11.65.511.147.40
G 11/42.05.511.267.28
G 11/22.24.511.387.28

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.66
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$2.66
5099$2.44
100249$2.22
≥ 250$1.99
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.