EN 548.2 Tapones de aceite de plástico Liso

Foto

EN 548.2 Tapones de aceite de plástico, lisos
Diseño original ELESA
código: T.470

Descripción del producto

Especificación

Plástico
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 548.2 Tapones de aceite de plástico, lisos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2Longitud l t
G 1-1.65.63.43
G 2M 60 x 22.761.02.71

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.74
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$3.74
5099$3.43
100249$3.12
≥ 250$2.81
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».