EN 552 Respiraderos de llenado Plástico, con o sin protección antisalpicaduras

Foto

EN 552 Respiraderos de llenado de plástico, con o sin protección antisalpicaduras
Diseño original ELESA
código: SFN. / SFP. / SFP+a

Descripción del producto

Información

Respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 552 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especialmente adecuados para su utilización con paquetes de potencia hidráulica o depósitos sujetos a cambios rápidos en volumen de líquido debido a su alta tasa de flujo de aire.
El dispositivo de protección antisalpicaduras evita la pérdida de aceite. Especialmente adecuados para su utilización donde el aceite se agita de forma violenta y podría salpicar contra el tapón de ventilación.

Para funciones y criterios operativos de los tapones de ventilación GN 552, consulte la descripción de las funciones.

Las marcas de MÁX-MÍN pueden añadirse fácilmente a las caras planas de la varilla de nivel (consulte GN 109).

* Tipo con varilla de nivel (tipo B)
sólo disponible para marcas 0, 1 y 2, como sigue:
Tamaño 31 - todas las roscas
Tamaño 42 - G 3/4 y 1 solamente
Tamaño 57 - G 1 1/4 y G 1 1/2 solamente


Especificación

Plástico
Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Parte superior (tapón)
  • Plástico tecnopolímero de poliamida
  • Naranja, RAL 2004
  • Letrero de «ACEITE»

Parte inferior (cuerpo roscado)
Plástico tecnopolímero negro

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)

Filtro de aire (malla de alambre)
  • Zincado
  • Filtración 50 a 60 µm

Filtro de aire (hule espuma de PU)
  • Poliuretano
  • Filtración 40 µm
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Varilla de nivel de acero
  • Fosfatado
  • Marcas de nivel /
    Longitudes especiales de GN 109


Bajo pedido

Varilla de nivel para medidas en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 552 Respiraderos de llenado de plástico, con o sin protección antisalpicaduras  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel

Código

0con protecciones antisalpicaduras, con filtro de malla metálica
1con protecciones antisalpicaduras, sin filtro
2con protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
3sin protecciones antisalpicaduras, sin filtro
4sin protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
Roscad3d4l1l2l3
1.221/4 NPT-.311.18.391.18-
1.651/4 NPT-.391.61.471.46-
1.653/8 NPT-.391.61.471.46-
1.651/2 NPT-.471.61.471.46-
1.653/4 NPT-.711.61.471.46-
2.243/4 NPT-.712.20.551.65-
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
Roscad3d4l1l2l3
1.22G 1/4--.311.18.371.167.40
1.22G 3/8M 16 x 1.5M 18 x 1.5.391.18.371.167.40
1.22G 1/2M 20 x 1.5M 22 x 1.5.471.18.371.167.40
1.65G 3/8--.391.61.451.44-
1.65G 1/2--.471.61.451.44-
1.65G 3/4--.711.61.451.447.24
1.65G 1--.911.61.451.447.24
2.24G 3/4--.712.20.551.65-
2.24G 1--.912.20.551.65-
2.24G 11/4--1.102.20.631.657.24
2.24G 11/2--1.102.20.631.657.24

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca de tubo d2
Rosca d2
Tipo


Identificación núm.





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.46
In stock: 60
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$5.46
5099$5.01
100249$4.55
≥ 250$4.10
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».