EN 552.1 Respiraderos de llenado Plástico, con arandela de sellado

Foto

EN 552.1 Respiraderos de llenado de plástico, con arandela de sellado
Diseño original ELESA
código: SFV.

Descripción del producto

Información

Respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 552.1 de diseño original Elesa®

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

10 mb: La válvula abre cuando la presión excede los 0.010 bar.
100 mb: La válvula abre cuando la presión excede 0.100 bar.

Se utilizan cuando el aire que excede un cierto valor de presión debe ser expulsado, por ejemplo, en reductores de velocidad, variadores y compresores.
El sellado del disco evita el polvo y la pérdida de aceite.

Especificación

Tapón
  • Plástico tecnopolímero de poliamida especial
  • RAL 2004 naranja, con el símbolo gráfico de «válvula»

Cuerpo roscado
  • Plástico tecnopolímero
  • Negro

Anillo de empaque plano
Caucho sintético NBR

Válvula de disco plano y junta tórica de sellado
Plástico tecnopolímero

Muelle
Acero inoxidable

Filtro de aire
Malla de hule espuma de poliéster poliuretano

Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)


Bajo pedido

Tapones de ventilación con otras presiones de apertura

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 552.1 Respiraderos de llenado de plástico, con arandela de sellado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
d1
Rosca
Presión de apertura
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
1.223/8 NPT-10100.391.18.391.18
1.221/2 NPT-10100.391.18.391.18
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
d1
Rosca
Presión de apertura
en mbar ±20 %
d3d4l1l2
1.22G 1/4--10100.311.18.391.18
1.22G 3/8M 16 x 1.5M 18 x 1.510100.391.18.391.18
1.22G 1/2M 20 x 1.5M 22 x 1.510100.391.18.391.18
1.65G 3/4--10100.631.61.471.46
1.65G 1--10100.631.61.471.46

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca de tubo d2
Rosca d1
Presión de apertura

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.01
In stock: 74
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$8.01
5099$7.34
100249$6.68
≥ 250$6.01
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».