EN 552.6 Respiraderos de llenado con protección contra explosiones ATEX Con o sin varilla de nivel

Foto

EN 552.6 Respiraderos de llenado con protección contra explosiones ATEX, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: SFP. ATEX / SFP+a ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Los respiraderos de llenado EN 552.6 de diseño original Elesa® son adecuados para usarse en aplicaciones donde existe un riesgo de explosión. Cumplen con las directrices 94/9/EG.

La varilla de nivel tiene dos lados planos, sobre los cuales pueden marcarse fácilmente niveles de aceite MÁX-MÍN.

Se incluyen instrucciones de uso detalladas.

Para funciones y criterios operativos de los tapones de ventilación, consulte EN 552.


Especificación

Plástico
resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Parte superior (tapón)
[Farbe]: No data found!

Parte inferior (parte roscada)
negro

Anillo de sellado de caucho
NBR (Perbunan)

Filtro de aire de hule espuma de PU
Poliuretano
Filtración 40 µm

Varilla de nivel de acero
  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    Para consultar longitudes especiales, vea GN 109

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 552.6 Respiraderos de llenado con protección contra explosiones ATEX, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

1con protecciones antisalpicaduras, sin filtro
2con protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU

Tipo

Asin varilla de nivel
B*con varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4l1l2l3
1.22G 3/8.391.18.371.167.40
1.22G 1/2.471.18.371.167.40
1.65G 3/4.711.61.451.447.24
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2
Tipo


Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.48
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$9.48
5099$8.69
100249$7.90
≥ 250$7.11
Peso: 0.023 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».