EN 554 Tapones magnéticos Aluminio

Foto

EN 554 Tapones magnéticos de aluminio
Diseño original ELESA
código: TMA.

Descripción del producto

Información

Tapones magnéticos de aluminio EN 554 de diseño original Elesa®.

Estos tapones tienen un imán permanente incorporado que atrae cualquier partícula de hierro presente en el aceite.
Para evitar la desmagnetización de los tapones, éstos deberán almacenarse a una distancia unos de otros.

Especificación

Tapón
  • Aluminio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 554 Tapones magnéticos de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2e ≈l1l2l3s
G 1/4.24.87.351.181.46.75
G 3/8.31.98.351.221.50.87

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$11.91
5099$10.92
100249$9.93
≥ 250$8.93
Peso: 0.032 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».