EN 556 Respiraderos de llenado de plástico, con marcas de Abierto / Cerrado con descripciones de 2 funciones

Foto

EN 556 Respiraderos de llenado de plástico, con marcas de Abierto / Cerrado
Diseño original ELESA
código: SFC.

Descripción del producto

Información

Los respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 556 de diseño original Elesa®se utilizan cuando la función de ventilación /respiración no se necesita o desea de forma temporal, por ejemplo, durante el transporte.

En su posición cerrada, las dos juntas tóricas evitan que se fuguen líquidos y gases.

Tal como se muestra en el diagrama anterior, se permite el flujo de aire en la posición abierta.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • negro, mate

Parte superior (tapón)
Poliamida (PA)

Parte inferior (parte roscada)
Poliacetal (POM)

Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)

Filtro de aire de hule espuma de PU (poliuretano)
Filtración 10 µm


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 556 Respiraderos de llenado de plástico, con marcas de Abierto / Cerrado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5l1l2t
1.18G 3/81.14.12.35.351.30.20

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$35.03
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
No price breaks available.
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.