EN 650 Indicadores de nivel de líquidos de columna de plástico Plástico

Foto

EN 650 Indicadores de nivel de líquidos de columna de plástico
Diseño original ELESA
código: HCX.

Descripción del producto

Información

Indicadores de nivel de líquidos para columnas de plástico tecnopolímero EN 650 de diseño original Elesa®

La versión EN 650 es altamente resistente a choques, solventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, petróleo, nafta, ésteres fosfóricos. Evite el contacto con alcohol y detergentes que contengan alcohol.

El contacto directo entre el líquido y la pantalla de contraste se evita al impedir el envejecimiento de la pantalla; ésta puede retirarse antes de la instalación para personalizar las marcas.
Totalmente en material transparente, máxima visibilidad del nivel de líquidos aún desde posiciones laterales, visibilidad magnificada por el efecto del lente.
Montado utilizando soldadura de ultrasonido para garantizar un sellado perfecto.


Especificación

Cuerpo
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial

Tornillos prisioneros y tuercas
  • Acero zincado

Anillos de empaque
  • Caucho sintético NBR

Pantalla de contraste
  • Aluminio con laqueado blanco alojado en la ranura posterior adecuada

Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

En cantidades suficientes, el EN 650.1 (BW) se usa en agua hirviendo con tornillos prisioneros y tuercas en acero inoxidable AISI 303 y juntas tóricas en FKM.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650 Indicadores de nivel de líquidos de columna de plástico  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rejilla de contraste neutro
Bcon termómetro
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bd
Rosca
l2l3l4l5l6l7s ≈
Espesor máx. de la pared
Escala del termómetro
˚C

°F
2.991.06M 10-.831.574.17.71.59.63.4720 ... 10068 ... 100
5.001.22M 10M 12.913.156.34.91.67.67.47 0 ... 10032 ... 210
10.001.38M 12-.837.9911.421.02.71.71.47 0 ... 10032 ... 210

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1
Rosca d
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$30.85
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$30.85
5099$28.28
100249$25.71
≥ 250$23.14
Peso: 0.262 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».