EN 650.3 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico del nivel de aceite

Foto

EN 650.3 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico del nivel de aceite
Diseño original ELESA
código: HCX/E

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de aceite EN 650.3 no sólo permiten ver los niveles de líquidos, sino que también detonan un impulso eléctrico cuando el nivel de aceite cae por debajo de cierto punto.

Para este propósito, existe un flotador magnético en el indicador, el cual a un nivel de líquido específico (nivel mínimo de líquido) cerrará o abrirá un contacto en un interruptor REED.

El cuerpo de poliamida consta de dos partes que están soldadas entre sí de forma ultrasónica.

Los indicadores de nivel de aceite EN 650.3 también pueden usarse en contenedores a presión. Los resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión están disponibles bajo pedido.

Especificación

Cuerpo de plástico
poliamida transparente (PA-T)
  • resistente al envejecimiento
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 194 ˚F (90 °C)
  • resistente a solventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Pantalla de contraste de aluminio
  • laqueado blanco
  • con dos líneas de marcado negras

Flotador de plástico
negro

Junta tórica de caucho NBR (Perbunan)

Tornillo prisionero y tuercas
Acero, zincado, pasivado azul



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650.3 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico del nivel de aceite boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NONormalmente abierto
NCNormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8s ≈
espesor máx, de la pared
5.001.22M 121.571.97.913.986.65.51.98.791.28.47
10.001.22M 121.571.97.918.9811.61.51.98.791.28.47

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».