EN 650.4 Indicadores de nivel de líquidos con forma estrecha Plástico

Foto

EN 650.4 Plástico, indicadores de nivel de líquidos con forma estrecha
Diseño original ELESA
código: HCZ. / HCZ-VT

Descripción del producto

Información

Indicadores de nivel de líquidos con forma estrecha EN 650.4 de diseño original Elesa®.
Estos indicadores de nivel de líquidos son una alternativa de bajo costo para EN 650.

El nivel de líquido es legible desde todos los ángulos.

El cuerpo de poliamida consta de dos partes que están soldadas entre sí de forma ultrasónica. Los indicadores de nivel de líquidos se prueban de forma individual para la presión de aire para detectar fugas a 3 bares.
También son adecuados para utilizarse en tanques de aceite a presión. Los resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión están disponibles bajo pedido.

Como pantalla de contraste, se utiliza una tira de aluminio laqueada, la cual está marcada con graduaciones o escalas de temperatura en negro. La escala se coloca detrás y fuera de la columna de líquido como medida de protección.
La forma de este indicador de nivel de aceite proporciona un efecto de lupa y la escala es muy fácil de leer.

Altamente resistente a choques, solventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, petróleo, nafta, ésteres fosfóricos.
Evite el contacto con agua caliente, alcohol y detergentes que contengan alcohol.

Temperatura máxima de trabajo continuo del aceite: 190 °F (90 °C).

Especificación

Alojamiento del indicador
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente especial (PA-6-T)

Tornillos prisioneros y tuercas
  • Acero
  • zincado
  • pasivado azul

Juntas tóricas
  • Caucho NBR (Perbunan)

Pantalla de contraste
  • Aluminio laqueado blanco con dos líneas de marcado/escala negras


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Indicadores de nivel de líquidos hechos de material resistente al alcohol
  • Resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650.4 Plástico, indicadores de nivel de líquidos con forma estrecha boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin termómetro, sin montura de protección
Bcon termómetro, sin montura de protección
AKsin termómetro, sin montura de protección, con tornillo de plástico
BKcon termómetro, sin montura de protección, con tornillo de plástico
ASsin termómetro, con montura de protección
BScon termómetro, con montura de protección
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1b1b2d
Tipo A / AS
Tipo B / BS

Tipo AK
Tipo BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
máximo espesor
de la pared
Escala del termómetro
°C

°F
2.99.871.06M 10M 12.911.573.90.71.45.59.694.13.57.4720 ... 10068 ... 210
5.00.871.06M 12M 12.913.155.91.91.45.59.696.14.57.390 ... 10032 ... 210
10.00.871.06M 12M 12.917.9910.94.91.47.59.6911.18.59.390 ... 10032 ... 210

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1
Tipo






Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.37
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$22.37
5099$20.50
100249$18.64
≥ 250$16.78
Peso: 0.194 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».