EN 650.5 Indicadores de nivel de líquidos con monitoreo eléctrico del nivel de aceite y la temperatura Medidas métricas

Foto

EN 650.5 Indicadores de nivel de líquidos de plástico con monitoreo eléctrico del nivel de aceite y la temperatura
Diseño original ELESA
código: HCX-E-ST

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de fluidos EN 650.5 (de diseño original Elesa®) no sólo permiten que los niveles de líquidos sean vistos, sino que también detonan un impulso eléctrico cuando el nivel de aceite cae por debajo de cierto punto o si se alcanza una cierta temperatura.

El nivel de aceite se mide mediante un flotador con un imán, el cual hace o rompe un contacto (interruptor REED) cuando se alcanza el nivel del líquido.

La temperatura se monitorea por medio de un sensor, el cual hace o rompe un contacto, cuando se alcanza una temperatura 175 ˚F (80 ˚C).

El cuerpo de poliamida consta de dos partes, soldadas con ultrasonido.

Los indicadores de nivel de líquidos GN 650.5 también pueden usarse en contenedores que estén a presión.

Especificación

Alojamiento del indicador
Plástico tecnopolímero de poliamida transparente (PA-T)
  • resistente al envejecimiento
  • Alta resistencia mecánica, clase de protección IP 65
  • resistente a temperaturas de hasta 190 °F (90 °C)
  • resistente a solventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Pantalla de contraste
  • Aluminio laqueado blanco
  • con dos líneas de marcado negras

Flotador
  • Plástico negro

Juntas tóricas
  • Caucho NBR (Perbunan)

Tornillos prisioneros y tuercas
  • Acero, zincado, pasivado azul



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650.5 Indicadores de nivel de líquidos de plástico con monitoreo eléctrico del nivel de aceite y la temperatura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

NONormalmente abierto
NCNormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
máx.
espesor de la pared
5.001.22M 121.571.97.913.986.65.51.98.791.281.69.47
10.001.22M 121.571.97.918.9811.61.51.98.791.281.69.47

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$291.25
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$291.25
5099$266.98
100249$242.71
≥ 250$218.44
Peso: 0.518 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».