EN 650.6 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico de la temperatura

Foto

EN 650.6 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico de la temperatura
Diseño original ELESA
código: HCX+ST

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de aceite EN 650.6 no sólo permiten ver los niveles de líquidos, sino que también detonan un impulso eléctrico cuando el nivel de aceite cae por debajo de cierto punto.

En este diseño estándar, el sensor de temperatura se configura de manera que un contacto cierre o abra cuando se alcance una temperatura de 176 ˚F (80 ˚C) (interruptor REED).

El cuerpo de poliamida consta de dos partes, soldadas una con otra con ultrasonido para una hermeticidad absoluta.

Los indicadores de nivel de aceite EN 650.6 también pueden usarse en contenedores a presión. Los resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión están disponibles bajo pedido.

Especificación

Cuerpo de plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)
  • resistente al envejecimiento
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 197 ˚F (90 °C)
  • resistente a solventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Pantalla de contraste de aluminio
  • laqueado blanco
  • con dos líneas de marcado negras

Junta tórica de caucho NBR (Perbunan)

Tornillo prisionero y tuercas
Acero zincado, pasivado azul


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Indicadores de nivel de aceite EN 650.6 con otras configuraciones de temperatura

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650.6 Indicadores de nivel de aceite con monitoreo eléctrico de la temperatura  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NONormalmente abierto
NCNormalmente cerrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
máx.
espesor de la pared
5.001.22M 12.913.156.34.91.67.711.021.61.47
10.001.38M 12.837.9911.461.02.73.71.941.61.47

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1
Alojamiento de protección


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$243.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$243.19
5099$222.93
100249$202.66
≥ 250$182.39
Peso: 0.485 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».