EN 650.8 Indicadores de nivel de líquidos con sensor de temperatura Plástico

Foto

EN 650.8 Indicadores de nivel de líquidos de plástico con sensor de temperatura
Diseño original ELESA
código: HCX+STL

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de líquidos EN 650.8 de diseño original Elesa® EN 650.8 permiten que el nivel de líquido de un contenedor pueda leerse desde el exterior. También existe una opción para detectar de manera eléctrica la temperatura de los medios mediante un sensor de temperatura integrado en la sección inferior de la carcasa.

Para hacerlo, se utiliza una resistencia de platino (PT 100), cuyo valor en ohms aumenta virtualmente de manera proporcional con la temperatura en el intervalo desde 32 ˚F (0 ˚C) a 212 ˚F (100 ˚C).
El cuerpo de poliamida consta de dos partes, soldadas con ultrasonido.

Los indicadores de nivel de líquidos EN 650.8 también pueden usarse en contenedores que estén a presión. Los resultados de las pruebas de presión relacionadas con la resistencia bajo presión están disponibles bajo pedido.
Alta resistencia al paso del tiempo y a solventes. Evite el contacto con agua caliente, alcohol y detergentes que contengan alcohol.

Alta resistencia mecánica, clase de protección IP 65
Temperatura máxima de trabajo continuo: 190 °F (90 °C).

Especificación

Alojamiento del indicador
  • Plástico tecnopolímero de poliamida transparente (PA-T)

Tornillos prisioneros, tuercas hexagonales, alojamiento del sensor
  • Acero, zincado, pasivado azul

Sensor de temperatura
  • Resistencia de platino PT 100 (PTC)

Junta tórica
  • Caucho NBR (Perbunan)

Pantalla de contraste
  • Aluminio laqueado blanco con dos líneas de marcado negras



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Indicadores de nivel de líquidos EN 650.7
con sensor de temperatura y monitoreo de nivel de aceite

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 650.8 Indicadores de nivel de líquidos de plástico con sensor de temperatura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bd
Rosca
l2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
espesor
máx. de la pared
Par de apriete
máx.
permitido
en Nm
5.001.22M 12.913.156.34.91.67.711.021.61.4712
10.001.38M 12.837.9911.461.02.73.71.941.61.4710

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$321.37
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$321.37
5099$294.59
100249$267.81
≥ 250$241.02
Peso: 0.520 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».