EN 651 Indicadores de nivel de aceite Plástico, longitud a 500 mm

Foto

EN 651 Indicadores de nivel de aceite de plástico, versión larga
Diseño original ELESA
código: HCL.

Descripción del producto

Información

Los indicadores de nivel de aceite EN 651 tienen una rango de visualización largo, diseñado especialmente para niveles de aceite excesivamente fluctuantes.

El tubo de plástico transparente está enchufado a las piezas terminales junto con el riel-U de aluminio.

El riel-U también puede girarse en 90˚, permitiendo un ángulo de visión paralelo a la superficie de atornillado. El riel-U protege y estabiliza el indicador de nivel de aceite.

Estos indicadores de nivel de aceite permiten la producción de longitudes especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Tubo
Plástico
cristal acrílico (PMMA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 158 °F (70 °C)
  • Resistente a solventes

Piezas de extremo
Plástico
tecnopolímero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, mate

Riel-U
Aluminio
anodizado, color natural

Película transparente para la
pantalla de contraste
con líneas de marcado
con Loctite

Junta tórica de caucho
NBR (Perbunan)

Tornillos
Acero, zincado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales l1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 651 Indicadores de nivel de aceite de plástico, versión larga boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
11.811.38M 12.79.539.5312.831.14.511.12
15.751.38M 12.79.5313.4616.771.14.511.12
19.691.38M 12.79.5317.4020.711.14.511.12

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$124.69
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.500 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».