EN 654 Indicadores de nivel de líquido

Foto

EN 654 Indicadores de nivel de líquido
Diseño original ELESA
código: HCK.

Descripción del producto

Información

Debido al riel-U y la cubierta, los indicadores de nivel de líquidos EN 654 de diseño original Elesa® son extremadamente estables y, por lo tanto, adecuados para longitudes extensas.

El nivel de líquidos también puede visualizarse desde los lados.
Resistente a temperaturas hasta 212 ˚F (100 ˚C), resistente al alcohol, pero no a solventes.

Para requisitos especiales de resistencia a agentes químicos, de presión y temperatura, por favor comuníquese con nosotros.

Instrucciones de montaje:
La instalación de los indicadores de nivel de aceite EN 654 es muy simple y económica. Necesita perforar dos orificios con diámetro Ø 10.5 o Ø 12.5 mm (dependiendo de la rosca «d») en la pared del contenedor, |1 de distancia centro a centro.
El nivel de indicador de aceite también puede instalarse de manera directa, es decir, sin tuercas, si la pared del contenedor tiene una rosca de montaje.
Se proporcionan todas las piezas individuales para el montaje, incluidas las tuercas hexagonales, juntas tóricas y arandelas de seguridad dentadas.
Para un sello perfecto utilizando las juntas tóricas, los tornillos no deberían estar apretados fuertemente (máximo 12 Nm). La rugosidad recomendada de la superficie de sellado es RA = 3 µm.

Especificación

Tubo indicador y cubierta
  • Policarbonato (PC) transparente

Riel-U
  • Aluminio, anodizado, color natural

Piezas de extremo
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA), negro mate

Tornillo prisionero
  • Acero, zincado, pasivado azul

Junta tórica
  • Caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Bajo pedido

otras longitudes l1
con pantalla de temperatura
con monitoreo eléctrico de la temperatura
Para requisitos especiales de la resistencia a agentes químicos, de presión y temperatura, por favor comuníquese con nosotros.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 654 Indicadores de nivel de líquido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1bd
Rosca
l2l3l4l5l6l7s ≈
máx.
espesor de la pared
2.991.30M 10.791.654.45.67.731.30.47
5.001.30M 12.792.806.461.10.731.30.39
6.931.30M 12.794.728.391.10.731.30.39
10.001.30M 12.797.8011.461.10.731.30.39
15.001.30M 12.7912.8016.461.10.731.30.39
20.001.30M 12.7917.8021.461.10.731.30.39

Armar y cotizar.

Distancia de los tornillos l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$59.02
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$59.02
5099$54.10
100249$49.18
≥ 250$44.26
Peso: 0.400 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».