EN 654.2 Juegos de montaje para el control eléctrico del nivel de aceite Para indicadores de nivel de líquidos EN 654 / EN 654.1

Foto

EN 654.2 Juegos de montaje para el control eléctrico del nivel de aceite
Diseño original ELESA
código: SLCK.

Descripción del producto

Información

Los juegos de montaje EN 654.2, no sólo permiten visualizar los niveles de líquidos en los indicadores de nivel de aceite EN 654 / 654.1, sino que también pueden monitorearse utilizando un contacto eléctrico.

Un flotador con un imán se coloca dentro del rango de indicación, el cual cierra o abre un contacto a cierto nivel de líquido (interruptor Reed).

Dependiendo del tipo, una o dos unidades del conmutador pueden colocarse a lo largo del rango visual.

Cuando son entregados, las unidades del conmutador son montadas de manera que el alojamiento y el tapón del conector están en el lado izquierdo del indicador del nivel de aceite.

Dependiendo de la situación de instalación, la unidad del conmutador también puede montarse a la derecha del inserto de contacto del tapón en 4 posiciones cada 90˚ para asegurar la posición más favorable del cable saliente.

Especificación

Conmutador
Plástico (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • negro

Flotador
Plástico (polipropileno PP)
negro


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 654.2 Juegos de montaje para el control eléctrico del nivel de aceite boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo *

NO1 conmutador con un contacto «normalmente abierto»
NC1 conmutador con un contacto «normalmente cerrado»
NO-NC2 conmutadores, cada uno con un contacto «normalmente abierto» y un contacto «normalmente cerrado»
NC-NC2 conmutadores, cada uno con un contacto «normalmente cerrado»
NO-NO2 conmutadores, cada uno con un contacto «normalmente abierto»
* Un flotador asignado a cada tipo.

Armar y cotizar.

Tipo





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$102.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$102.67
5099$94.11
100249$85.56
≥ 250$77.00
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».