EN 663 Respiraderos de llenado con o sin protección antisalpicaduras

Foto

EN 663 Respiraderos de llenados con o sin protección antisalpicaduras, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: SFN. / SFP. / SFP+a

Descripción del producto

Información

Respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 663 de diseño original Elesa®.

Los tapones de ventilación pueden conectarse ya sea mediante un dispositivo roscado o un dispositivo de bayoneta (BA) y filtros de llenado EN 664 o EN 664.1. El dispositivo de protección antisalpicaduras evita la pérdida de aceite. Especialmente adecuados para su utilización donde el aceite se agita de forma violenta y podría salpicar contra el tapón de ventilación. El tipo bayoneta puede fijarse mediante la cadena adjunta.

Las marcas de MÁX-MÍN pueden añadirse fácilmente a las caras planas de la varilla de nivel.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.



Especificación

Tapón
  • Plástico tecnopolímero de poliamida especial en RAL 2004 naranja con un letrero de «ACEITE»

Cuerpo roscado y bayoneta
  • Plástico tecnopolímero negro mate

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Filtro de aire
  • Malla de hule espuma de poliéster poliuretano
  • Temperatura máxima de trabajo continuo de 212 ˚F (100 ˚C)

Varilla de nivel
  • Acero fosfatado
  • Marcas de nivel / longitudes especiales (consulte GN 109)


Bajo pedido

Tapón sin leyenda «ACEITE»
Cubierta negra con o sin marca «ACEITE»
Varillas de nivel en longitudes especiales o líneas de marcado
Versión sin protección antisalpicaduras o filtro

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 663 Respiraderos de llenados con o sin protección antisalpicaduras, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

1*con protecciones antisalpicaduras, sin filtro
2con protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
3*sin protecciones antisalpicaduras, sin filtro
4sin protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca de tubo
d3
Bayoneta BA
d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
2.76G 3/4-2.681.38.63-.59.242.48--6.81
2.76G 11/4-2.68-.91-.67-2.32--7.05
2.76G 2-2.68-.91-.67-2.32--7.05
2.76-BA 392.68--.91---.552.207.05
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Bayoneta BA d3
Rosca de tubo d2
Tipo


Identificación núm.




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.51
5099$13.30
100249$12.10
≥ 250$10.89
Peso: 0.169 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».