EN 664 Unidades del filtro de llenado Instalación vertical, con o sin bayoneta

Foto

EN 664 Unidades del filtro de llenado de instalación vertical, con o sin bayoneta
Diseño original ELESA
código: FRF+C

Descripción del producto

Información

Los filtros de llenado EN 664 de diseño original Elesa® están disponibles con brida de montaje para conexiones roscadas o de bayoneta (BA).
Los filtros de llenado evitan la entrada de impurezas gruesas durante el proceso de relleno.

Especificación

Brida roscada
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA) reforzado con fibra de vidrio, negro mate

Brida para ajustar la bayoneta
  • Acero, zincado, pasivado azul

Filtro de llenado
  • Plástico tecnopolímero (polipropileno PP), negro mate

Empaquetadura en corcho impregnado con caucho

Se proporcionan tornillos de chapa metálica autorroscantes

Temperatura máxima de trabajo continuo: 190 °F (90 °C).

Cumple con RoHS

Accesorio

Los tapones de ventilación EN 663, EN 774 y EN 744.1 deben pedirse por separado.

Bajo pedido

Brida de montaje sin filtro de llenado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 664 Unidades del filtro de llenado de instalación vertical, con o sin bayoneta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2
Bayoneta
BA
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 11/4-3.703.272.20-1.93.91.35--
-BA 393.703.27-2.281.93--.79.28

Armar y cotizar.

Bayoneta d2
Rosca d1
Longitud del filtro l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.85
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$18.85
5099$17.28
100249$15.71
≥ 250$14.14
Peso: 0.239 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».