EN 664.1 Unidades del filtro de llenado Instalación lateral, con o sin bayoneta

Foto

EN 664.1 Unidades del filtro de llenado de instalación lateral, con o sin bayoneta
Diseño original ELESA
código: PLRF+C

Descripción del producto

Información

Unidades de filtro de llenado EN 664.1 de diseño original Elesa®.

Los filtros de llenado EN 664.1 están disponibles con brida de montaje para conexiones roscadas o de bayoneta (BA). Los filtros de llenado evitan la entrada de impurezas gruesas durante el proceso de relleno.
La brida lateral está adaptada con 7 tornillos M6 en la pared del tanque. Al instalar la brida, es importante que éstos no estén sobre apretados (par máximo 8 Nm) para evitar la deformación de la brida y el posible debilitamiento del sello.

Tornillos de montaje no incluidos.

Especificación

Brida roscada
  • Plástico tecnopolímero (poliamida PA) reforzado con fibra de vidrio
  • negro mate

Brida para ajustar la bayoneta
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Filtro de llenado
  • Plástico tecnopolímero (polipropileno PP)
  • negro mate

Empaquetadura
  • Corcho impregnado con caucho

Temperatura máxima de trabajo continuo: 190 °F (90 °C).

Cumple con RoHS

Accesorio

Los tapones de ventilación EN 663, EN 774 y EN 744.1 deben pedirse por separado.

Bajo pedido

Brida de montaje sin filtro de llenado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 664.1 Unidades del filtro de llenado de instalación lateral, con o sin bayoneta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2
Bayoneta
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 11/4BA 391.93.28.713.625.834.61.28

Armar y cotizar.

Rosca d1
Bayoneta d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$42.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$42.19
5099$38.67
100249$35.16
≥ 250$31.64
Peso: 0.763 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».