EN 740 Tapones de drenaje de aceite Plástico, rojo, con símbolo de drenaje DIN

Foto

EN 740 Tapones de drenaje de aceite de plástico, rojos, con símbolo de drenaje DIN
Diseño original ELESA
código: TSD.

Descripción del producto

Información

Tapones de drenaje de aceite de plástico tecnopolímero EN 740 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Se recomienda un par de apriete adecuado (consulte la tabla) cuando se atornille el tapón, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.

Especificación

Tapón
  • Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
  • rojo RAL 3000
  • acabado mate
  • Temperatura máxima de trabajo continuo: 212 °F (100 °C).

Anillo de empaque
  • Caucho sintético NBR plano

Símbolo gráfico para «Drenaje» de conformidad con las normas DIN


Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 740 Tapones de drenaje de aceite de plástico, rojos, con símbolo de drenaje DIN boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
Roscad2l1l2s1e ≈Par
de apriete
ft. lb.
1/4 NPT-.59.35.63.75.853-4.5
3/8 NPT-.67.35.63.87.986-7.5
1/2 NPT-.81.43.711.021.166-7.5
3/4 NPT-.98.47.791.261.447.5-9
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca de tubo
Roscad2l1l2s1e ≈Par
de apriete
ft. lb.
G 1/8M 10 x 1.5M 12 x 1.5-.59.35.59.75.873-4.5
G 1/4M 14 x 1.5--.59.35.59.75.873-4.5
G 3/8M 16 x 1.5--.67.35.59.871.006-7.5
G 1/2M 18 x 1.5M 20 x 1.5-.81.43.711.021.266-7.5
G 3/4M 22 x 1.5M 25 x 1.5M 26 x 1.5.98.47.791.261.467.5-9
G 1M 35 x 1.5--1.22.51.871.501.7311-13.5
G 11/4M 40 x 1.5--1.50.55.941.812.1111-13.5
G 11/2---1.81.591.022.172.5011-13.5

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.73
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.73
5099$1.59
100249$1.45
≥ 250$1.30
Peso: 0.140 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».