EN 740.1 Discos de etiqueta para tapones de aceite Aluminio, con símbolo de drenaje

Foto

EN 740.1 Discos de etiqueta de aluminio para tapones de aceite, con símbolo de drenaje

Descripción del producto

Información

Los discos de etiqueta EN 740.1 de diseño original Elesa® pueden usarse en tapones para aceite EN 740, 745, 747.

Especificación

Disco de etiqueta
  • Aluminio
  • acabado anodizado mate
  • con dorso autoadherible
  • Símbolo gráfico para «Drenaje» de conformidad con las normas DIN
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 740.1 Discos de etiqueta de aluminio para tapones de aceite, con símbolo de drenaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d3
.59
.69
.83
.98
1.22

Armar y cotizar.

Diámetro d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.74
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$0.74
5099$0.68
100249$0.62
≥ 250$0.56
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.