EN 745 Tapones roscados de plástico con sello plano

Foto

EN 745 Tapones roscados de plástico, con sellado plano
Diseño original ELESA
código: TN.

Descripción del producto

Información

Estos tapones roscados pueden etiquetarse usando discos de etiqueta EN 745.1, EN 747.1 y EN 740.1.

Especificación

Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Sello
Caucho sintético NBR plano


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 745 Tapones roscados de plástico, con sellado plano boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Perforación para
ventilación
d3l1l2se ≈
G 1/8M 10 x 1.5M 12 x 1.5-.08.59.35.63.75.87
G 1/4M 14 x 1.5--.08.59.35.67.75.87
G 3/8M 16 x 1.5--.08.69.35.71.871.00
G 1/2M 18 x 1.5M 20 x 1.5-.08.83.43.791.061.26
G 3/4M 22 x 1.5M 25 x 1.5M 26 x 1.5.08.98.47.871.261.46
G 1M 35 x 1.5--.081.22.51.911.501.73
G 11/4M 40 x 1.5--.081.50.551.021.812.11
G 11/2---.081.81.591.102.172.50

Armar y cotizar.

Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d2
Perforación para ventilación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.58
100249$1.45
250499$1.32
≥ 500$1.18
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.