EN 745.2 Tapones roscados de plástico con junta tórica

Foto

EN 745.2 Tapones roscados de plástico con junta tórica
Diseño original ELESA
código: TNR.

Descripción del producto

Información

Estos tapones roscados pueden etiquetarse usando discos de etiqueta EN 745.1, EN 747.1 y EN 740.1.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 745.2 Tapones roscados de plástico con junta tórica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2
Perforación para
ventilación
d3l1l2se ≈
G 1/4.08.59.35.67.75.87
G 3/8.08.69.35.71.871.00
G 1/2.08.83.43.791.061.26
G 3/4.08.98.47.871.261.46
G 1.081.22.51.911.501.73
G 11/4.081.50.551.021.812.11
G 11/2.081.81.591.102.172.50

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Perforación para ventilación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.24
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.24
100249$2.05
250499$1.87
≥ 500$1.68
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».