EN 745.6 Tapones roscados con protección contra explosiones ATEX Plástico

Foto

EN 745.6 Tapones roscados con protección contra explosiones ATEX
Diseño original ELESA
código: TN. ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas normalizadas ATEX se han desarrollado para el uso en condiciones con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX).

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX.

Descripción del producto

Información

Los tapones roscados EN 745.6 de diseño original Elesa® son adecuados para usarse en aplicaciones donde existe un riesgo de explosión. Cumplen con las directrices 94/9/EG.

Se incluyen instrucciones de uso detalladas.

Especificación

Cuerpo
  • Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, mate

Anillo de sellado
  • Caucho NBR (Perbunan)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 745.6 Tapones roscados con protección contra explosiones ATEX boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2l1l2sePar de apriete recomendado en Nm
G 3/8.67.35.63.87.988 ... 10
G 1/2.81.43.711.021.168 ... 10
G 3/4.98.47.791.261.448 ... 10

Armar y cotizar.

Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.75
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
≥ 1$4.75
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».