EN 747 Tapones de llenado de aceite Plástico, con o sin varilla de nivel

Foto

EN 747 Tapones de llenado de aceite de plástico, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: TCD.

Descripción del producto

Información

Tapones de llenado de aceite de plástico tecnopolímero EN 747 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

La varilla de nivel tiene dos lados planos, sobre los cuales pueden marcarse fácilmente niveles de aceite MÁX-MÍN.

Se recomienda un par de apriete adecuado (consulte la tabla) cuando se atornille el tapón, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.

Especificación

Tapón
  • Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
  • Acabado negro mate
  • resistente a temperaturas de hasta 212° F (100° C)

Anillo de empaque
  • Caucho sintético NBR plano

Símbolo gráfico para «Llenado» de conformidad con las normas DIN
  • La versión TCDF tiene un agujero de respiradero lateral

Varilla de nivel
  • Fosfatado
  • Marcas de nivel / longitudes especiales de GN 109


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Roscas BSPP

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 747 Tapones de llenado de aceite de plástico, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel

Código

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2
Rosca
d2
Perforación para
ventilación
d3l1l2l3s1e
1/4 NPT-.08.59.35.634.72.75.85
3/8 NPT-.08.67.35.634.72.87.98
1/2 NPT-.08.83.43.714.721.021.16
3/4 NPT-.08.98.47.797.681.261.44
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca de tubo
d2
Rosca
d2
Perforación para
ventilación
d3l1l2l3s1e
G 1/8*M 10 x 1.5*M 12 x 1.5*-.08.59.35.594.72.75.85
G 1/4*M 14 x 1.5*--.08.59.35.594.72.75.85
G 3/8M 16 x 1.5--.08.69.35.594.72.87.98
G 1/2M 18 x 1.5M 20 x 1.5-.08.83.43.717.681.021.16
G 3/4M 22 x 1.5M 25 x 1.5M 26 x 1.5.08.98.47.797.681.261.44
G 1M 35 x 1.5--.081.22.51.877.681.501.73
G 11/4M 40 x 1.5--.081.50.55.947.681.812.07
G 11/2---.081.81.591.027.682.172.48
* Estas medidas no están disponibles como Tipo B-2.

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Rosca d1
Tipo


Perforación para ventilación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.94
In stock: 37
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.94
5099$1.78
100249$1.62
≥ 250$1.45
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.