EN 747.2 Tapones de llenado de aceite Plástico, con sello empotrado

Foto

EN 747.2 Tapones de llenado de aceite de plástico, con sello empotrado
Diseño original ELESA
código: TCR.

Descripción del producto

Información

Tapones de llenado de aceite de plástico tecnopolímero EN 747.2 de diseño original Elesa®.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Se recomienda un par de apriete adecuado (consulte la tabla) cuando se atornille el tapón, de manera que se garantice la hermeticidad óptima sin ninguna deformación elástica.

Especificación

Tapón
  • Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
  • Acabado negro mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Símbolo gráfico para «Llenado» de conformidad con las normas DIN
  • La versión TCDF tiene un agujero de respiradero lateral


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Roscas BSPP

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 747.2 Tapones de llenado de aceite de plástico, con sello empotrado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel

Código

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2
Perforación para
ventilación
d3l1l4s2e
G 1/4.08.59.35.67.75.87
G 3/8.08.67.35.71.87.89
G 1/2.08.81.43.791.061.26
G 3/4.08.98.47.871.261.46
G 1.081.22.51.911.501.73
G 11/4.081.50.551.021.812.11
G 11/2.081.81.591.102.172.50

Armar y cotizar.

Rosca de tubo d1
Tipo

Perforación para ventilación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.93
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$2.93
5099$2.68
100249$2.44
≥ 250$2.20
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».