EN 748 Tapones de llenado de aceite de plástico Tipo de ajuste a presión, con símbolo de llenado, con o sin varilla de nivel

Foto

EN 748 Tapones de llenado de aceite de plástico, tipo de ajuste a presión, con símbolo de llenado, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: TPC. / TPC+a
TPCF/TPCF+a

Descripción del producto

Información

Los tapones de llenado de aceite de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa® no requieren una rosca. Son del tipo de ajuste a presión y el grosor mínimo de la pared del tanque debe ser de 6.5 mm (l3).

La varilla de nivel tiene dos lados planos, sobre los cuales pueden marcarse fácilmente niveles de aceite MÁX-MÍN.

Especificación

Plástico(Polipropileno PP)
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Junta tórica de caucho NBR (Perbunan)

Varilla de nivel de acero
  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    Para consultar longitudes especiales, vea GN 109


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varillas de nivel en longitudes especiales o líneas de marcado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 748 Tapones de llenado de aceite de plástico, tipo de ajuste a presión, con símbolo de llenado, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel

Código

1sin perforación para ventilación
2con perforación para ventilación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 d3
Perforación para
ventilación
l1l2l3l4l5
1.18.79.08.551.14.26.417.40
1.381.02.08.551.14.26.417.40

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Perforación para ventilación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$3.83
5099$3.51
100249$3.19
≥ 250$2.87
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».