EN 764 Tapones de ventilación Chapa de acero, con filtro y válvula doble

Foto

EN 764 Tapones de ventilación de chapa de acero, con filtro y válvula doble
Diseño original ELESA
código: SMN./SMW.
SMN.BA/SMW.BA

Descripción del producto

Información

Tapones de ventilación de chapa de acero EN 764 de diseño original Elesa®. Para el uso de sus funciones, vea el documento Función (liga arriba).

Para la versión con bayoneta y el filtro de llenado, se proporcionan 6 tornillos de cabeza ranurada M5 x 10 como parte del pedido.


Especificación

Acero(chapa metálica)
  • Tapón cromado
  • otras piezas de acero zincado

Anillo de sellado de caucho (Perbunan)

Filtro de aire de hule espuma de PU
(Poliuretano)
  • Filtración 40 µm
  • resistente a temperaturas de hasta 239 °F (115 °C)

Muelle elástico de acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tipo FD con otras presiones de apertura
Versión roscada con varilla de nivel

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 764 Tapones de ventilación de chapa de acero, con filtro y válvula doble boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon filtro
FDcon filtro y válvula doble (solo para d1=81)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d2
Bayoneta
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6A/FPresión de apertura
en mbar
Tipo FD
1.85G 1/41/4 NPTBA.282.051.571.06.39.202.011.38.512.60.67-
3.19G 3/43/4 NPTBA.673.272.831.93.63.472.761.65.673.151.1813.78

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$26.51
5099$24.30
100249$22.09
≥ 250$19.88
Peso: 0.440 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».