EN 774 Respiraderos de llenado Plástico, con o sin varilla de nivel

Foto

EN 774 Respiraderos de llenado de plástico, con o sin varilla de nivel
Diseño original ELESA
código: SFW./SFW+a

Descripción del producto

Información

Respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 774 de diseño original Elesa®.

Los tapones de ventilación pueden conectarse ya sea mediante un dispositivo roscado o un dispositivo de bayoneta (BA) y filtros de llenado EN 664 o EN 664.1.
El tipo bayoneta puede fijarse mediante la cadena adjunta.

Las marcas de MÁX-MÍN pueden añadirse fácilmente a las caras planas de la varilla de nivel.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.



Especificación

Tapón
  • Plástico tecnopolímero de poliamida especial
  • resistente a temperaturas de hasta 212° F (100° C)
  • naranja, RAL 2004
  • con el símbolo gráfico de «válvula»

Cuerpo roscado y bayoneta
  • Plástico tecnopolímero
  • negro, mate

Sello
  • Caucho NBR (Perbunan)

Filtro de aire
  • Malla de hule espuma de poliéster poliuretano

Varilla de nivel
  • Acero
  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    Longitudes especiales de GN 109

Muelles de empuje
Acero inoxidable


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varillas de nivel en longitudes especiales o con líneas de marcado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 774 Respiraderos de llenado de plástico, con o sin varilla de nivel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel (no disponible en tamaño 57-G3/4 ni en tamaño 70-G2)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro externo
d2
Rosca de tubo

Bayoneta
BA
Presión de apertura
en mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
2.24G 3/4-13.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura1.38.632.20.51.241.89---
2.76G 3/4-13.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura1.38.632.68.59.242.48--7.40
2.76G 11/4-13.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura-.982.68.67-2.32--7.68
2.76G 2-13.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura-.982.68.67-2.32---
2.76-BA 3913.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura-.982.68---.552.207.68
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca de tubo d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Presión de apertura
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$64.78
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$64.78
5099$59.38
100249$53.99
≥ 250$48.59
Peso: 0.152 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».