EN 774.1 Respiraderos de llenado Plástico, con membrana

Foto

EN 774.1 Respiraderos de llenado de plástico
Diseño original ELESA
código: TVD.

Descripción del producto

Información

Respiraderos de llenado de plástico tecnopolímero EN 774.1 de diseño original Elesa®.

Estos respiraderos evitan la acumulación de una caída de presión sobre líquidos en un tanque. Se utilizan cuando un tanque debe vaciarse rápidamente. La membrana elástica asegura un suministro de aire suficiente para evitar cualquier acumulación de vacío en el tanque.

Adicionalmente, la contrapresión detrás de la membrana evitara que se escape líquido en el tanque hacia el exterior, particularmente durante el transporte.
Si el tanque se voltea cabeza abajo con la contrapresión adicional del líquido, será suficiente para mantener la salida cerrada firmemente.
Los tapones de ventilación pueden usarse con filtros de llenado EN 664 o EN 664.1.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Tapón
  • Plástico(Polipropileno PP)
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °F (50 °C)

Parte superior (tapón)
  • Rojo, RAL 3000RTRT
    Membrana y sello plano de EPDM (etileno-propileno-dieno-caucho)
  • VerdeGNGN
    Membrana y sello plano de FKM (flúor-caucho, Vitón®)
  • Símbolo negro impreso

Cuerpo roscado
  • negro mate


Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 774.1 Respiraderos de llenado de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4l1l2Tasa de flujo de aire en l/min
Caída de presión
en mbar

Membrana de sellado
FKM


EPDM
2.76G 11/41.302.70.672.321.9714.1714.57
2.76G 11/41.302.70.672.321.5712.6012.99
2.76G 11/41.302.70.672.321.1810.2411.02
2.76G 11/41.302.70.672.32.798.279.06
2.76G 11/41.302.70.672.32.395.516.30
2.76G 11/41.302.70.672.32.204.335.12

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Rosca d2
Color
GN
RT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$28.10
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$28.10
5099$25.76
100249$23.42
≥ 250$21.07
Peso: 0.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».