EN 775 Tapones de ventilación Plástico, con filtro y válvula doble

Foto

EN 775 Tapones de ventilación de plástico, con filtro y válvula doble, anti-vandalismo
Diseño original ELESA
código: SFW / VP

Descripción del producto

Información

Tapones de ventilación de plástico EN 775 de diseño original Elesa®. Para el uso de sus funciones, vea el documento Función (liga arriba).

Adicionalmente, estos tapones de ventilación son conocidos por las propiedades siguientes:
-- Un limitador del par está instalado en el mecanismo, el cual está configurado para proporcionar un par óptimo, para establecer un sellado perfecto en la instalación;
Una vez atornillados en posición, sólo pueden retirarse con una llave especial;
Con esta función anti-vandalismo, los tapones de ventilación no pueden alterarse ni ser retirados por una persona no autorizada.

La conexión entre la parte superior (tapón) y la parte inferior (parte roscada) cumple con la clase de protección 65.

Los tapones de ventilación se suministran con dos llaves cada uno.



Especificación

Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 248 °F (120 °C)
  • negro

Parte superior (tapón)
Poliamida (PA)

Parte inferior (parte roscada)
Poliacetal (POM)

Anillo de sellado
NBR (Perbunan)

Filtro de aire de hule espuma de PU (poliuretano)
Filtración 40 µm

Llave
Plástico, rojo

Perfil del inserto
Chapa de acero inoxidable

Muelle elástico de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 775 Tapones de ventilación de plástico, con filtro y válvula doble, anti-vandalismo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Presión de apertura en mbar
en el tanque a sobre-presión

en la falta de presión
del tanque
d2d3l1l2l3
G 3/413.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura1.181.42.63.59.222.68
M 42 x 213.78 Presión de apertura27.56* Presión de apertura1.181.851.26.83.162.91
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Presión de apertura

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$138.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.308 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».