EN 848 Interruptores de flotador para el monitoreo del nivel de líquidos Plástico

Foto

EN 848 Plástico, interruptores de flotador para el monitoreo del nivel de líquidos
Diseño original ELESA
código: HFLT-E

Descripción del producto

Información

Los interruptores de flotador EN 848 de diseño original Elesa® pueden usarse para monitorear los niveles de líquidos al activar un contacto de conmutación eléctrico tan pronto como un nivel de llenado definido se haya excedido de o caído por debajo de una marca definida.

El nivel deseado al cual el punto de conmutación deberá alcanzarse está determinado por la longitud de la varilla lastrada. Con el flotador retirado, es posible acortar esta varilla. Una escala para aceite o agua facilita la determinación de la longitud exacta.

El extremo superior de la varilla lastrada presenta un imán, el cual activa un contacto Reed cuando se haya alcanzado la posición adecuada, sin importar el medio que deba monitorearse.
Dependiendo de la posición de la instalación del imán en la varilla de flotación, se utiliza ya sea el contacto de cierre (NO) o el contacto de apertura (NC). Los interruptores de flotador vienen con un juego de imanes en la posición del contacto de cierre (NO).

Especificación

Alojamiento, flotador, varilla lastrada
  • Plástico (poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • gris

Anillo de sellado
  • Tipo A - Junta tórica NBR (Perbunan)
  • Tipo B - Sello plano TPE

Tornillos de cabeza hueca
  • DIN 912 M4 X 16 (incluido), acero zincado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Interruptor de flotador con varilla lastrada más larga

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 848 Plástico, interruptores de flotador para el monitoreo del nivel de líquidos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Acon rosca
Bcon brida de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo A

Tipo B
Longitud estándar para I máx.d2
Tipo A
d3
Tipo B
d4l2adecuado para el nivel l ≈
mín.

máx.
1.772.179.25G 3/426,5 (G 3/4).911.972.959.84
1.772.1714.17G 133,5 (G1)1.182.363.3514.17

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$106.70
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$106.70
5099$97.81
100249$88.92
≥ 250$80.02
Peso: 242509.000 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».